WPLHE
Baugröße
Zum Tec Data FinderNutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.
Axial platzsparend, wirtschaftlich, IP65-konform und ausgelegt für hohe Radial- und Axialkräfte am Abtrieb: Das WPLHE vereint alle Vorteile des erfolgreichen PLHE, der weltweit ersten Kombination von Economy- und Präzisionsgetriebe, als Winkelvariante.
Features
- Economy Line
- Winkelgetriebe
- Geradverzahnt
- Kegelradwinkelstufe
- Vorgespannte Kegelrollenlager
- Radialwellendichtring
- Quadratischer Abtriebsflansch
- Extra langer Zentrierbund am Abtrieb
- Drehrichtung gleichsinnig
- Planetenträger in Scheibenausführung
Weitere Informationen
WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | Stufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzungen | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
Wirkungsgrad bei Volllast | η | % % | 94 94 | |||
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
Schutzart | IP65 IP65 | |||||
Standard Verdrehspiel | jt | arcmin arcmin | <16 - <18 <16 - <18 | <13 - <15 <13 - <15 | <11 - <13 <11 - <13 | |
Verdrehsteifigkeit | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.0 - 4.2 18 - 37 | 4.3 - 11.5 38 - 102 | 11.2 - 26.0 99 - 230 | |
Getriebegewicht | mG | kg lbm | 2.3 - 2.5 5.0 - 5.5 | 4.6 - 5.1 10.0 - 11.3 | 10.9 - 12.8 23.9 - 28.3 | |
Laufgeräusch | Qg | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 |
WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Radialkraft für 20.000 h / Radialkraft für 30.000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 3200 719 | 4800 - 5500 1079 - 1236 | 5400 - 6000 1214 - 1349 |
Axialkraft für 20.000 h / Axialkraft für 30.000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 3900 - 4400 877 - 989 | 5700 - 6400 1281 - 1439 | 7000 - 8000 1574 - 1798 |
Kippmoment für 20.000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 191 1690 | 383 3393 | 488 4317 |
WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Massenträgheitsmoment | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.220 - 0.406 1.947 - 3.593 | 0.906 - 1.394 8.019 - 12.338 | 1.818 - 2.970 16.091 - 26.287 |
WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | Stufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenn-Abtriebsdrehmoment | T2N | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 80 - 135 708 - 1195 | 1 |
15 - 44 133 - 389 | 38 - 130 336 - 1151 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
Max. Abtriebsdrehmoment | T2max | Nm lbf.in | 22 - 40 195 - 354 | 61 - 107 540 - 947 | 128 - 216 1133 - 1912 | 1 |
24 - 70 212 - 620 | 61 - 208 540 - 1841 | 152 - 416 1345 - 3682 | 2 | |||
Not-Aus Drehmoment | T2Stop | Nm lbf.in | 66 - 86 584 - 761 | 170 - 240 1505 - 2124 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mittlere thermische Antriebsdrehzahl bei T2N und S1 | n1N | min-1 rpm | 2250 - 4500 2250 - 4500 | 1650 - 4000 1650 - 4000 | 1750 - 3500 1750 - 3500 |
Max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1Limit | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Vielfältige Abtriebswellen
- Abtriebswelle mit Passfeder
- Glatte Abtriebswelle
- Verzahnte Abtriebswelle (DIN 5480)
- Abtriebswelle mit montiertem Ritzel
Schmierung
- Standard Schmierung
- Lebensmitteltaugliche Schmierung
- Tieftemperatur Schmierung
Antrieb
- Motoranpassung
- Keine Motoranpassung - Universalflansch
Montiertes Ritzel
- PK1 - Schrägverzahntes Ritzel
- PK1 - Geradverzahntes Ritzel
WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | Stufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wellendurchmesser Abtrieb | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | |
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | |
Gehäusedurchmesser | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
Flanschquerschnitt Abtrieb | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
Gesamtlänge | L1 | mm in | 168.0 6.614 | 209.5 8.248 | 272.5 10.728 | 1 |
180.5 7.106 | 227.5 8.957 | 300.0 11.811 | 2 | |||
Wellenlänge Abtrieb | L3 | mm in | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 |
Montierte Ritzel
Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.
MONTIERTE RITZELDownloads
Konfigurieren Sie hier Ihr WPLHE Getriebe
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes WPLHE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.
Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!
Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!
Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Für Profis: das NCP
Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten.
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden