Loading ...
Redutor planetário série de precisão

PSN

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

rotation

Nosso PSN é puro progresso: sua engrenagem helicoidal permite uma sincronização com baixo nível de ruído. Com este redutor planetário de precisão, as vibrações são diminuídas ao mínimo. A precisão mesmo sob cargas muito elevadas faz do PSN um dos redutores mais potentes do mundo.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem helicoidal
  • Rolamentos de esferas pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Colar de centragem extralongo à saída
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Mais informações

PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Eficiência com carga máxima η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Folga reduzida jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez de torção cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 3.8 - 4.6 34 - 41 9.5 - 13.1 84 - 116 22.0 - 34.0 195 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Peso do Redutor mG kg lbm 1.9 - 2.6 4.2 - 5.8 3.4 - 4.0 7.5 - 8.8 6.7 - 8.0 14.7 - 17.6 15.1 - 17.0 33.3 - 37.5 34.5 - 40.5 76.1 - 89.3
Ruído de funcionamento Qg dB(A) dB(A) 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Força radial para 20.000 h / Força radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 3200 719 4800 - 5500 1079 - 1236 5400 - 6000 1214 - 1349 11500 - 13000 2585 - 2923 17500 - 20000 3934 - 4496
Força axial para 20.000 h / Força axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3900 - 4400 877 - 989 5700 - 6400 1281 - 1439 7000 - 8000 1574 - 1798 13500 - 15000 3035 - 3372 18500 - 19000 4159 - 4271
Torque de inclinação para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.123 - 0.272 1.089 - 2.407 0.124 - 0.811 1.097 - 7.178 0.321 - 2.484 2.841 - 21.985 0.840 - 13.112 7.435 - 116.051 6.360 - 53.182 56.291 - 470.700
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Torque nominal de saída T2N Nm lbf.in 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 1
28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 2
Torque de saída máx. T2max Nm lbf.in 45 - 64 398 - 566 86 - 128 761 - 1133 216 - 288 1912 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 1
45 - 64 398 - 566 86 - 128 761 - 1133 216 - 288 1912 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 80 - 130 708 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 175 - 300 1549 - 2655 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1 n1N min-1 rpm 2850 - 4500 2850 - 4500 2550 - 4500 2550 - 4500 1900 - 4000 1900 - 4000 950 - 3500 950 - 3500 700 - 3000 700 - 3000
Rotação máxima de acionemento n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 - 14000 10000 - 14000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso
  • Eixo de saída dentado (DIN 5480)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício
  • Lubrificação para baixas temperaturas

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor

Pinhão incorporado

  • PK1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PK1 - Pinhão dentado reto
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Comprimento total L1 mm in 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
162.5 6.398 179.0 7.047 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado

Downloads

Catálogo de produtos: PSN
Manual de instruções
Instruções de montagem: PSN

 

Configure aqui o seu redutor de PSN

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PSN adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

WPLN WPLN
Tamanho
Torque nominal
22-800 Nm
Torque nominal
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
4300-15000 N
Força axial
967-3372 N
Folga de torção máxima
3-5 arcmin
Folga de torção máxima
3-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBN PSBN
Tamanho
Torque nominal
28-470 Nm
Torque nominal
248-4160 lbf in
Força radial
1000-5800 N
Força radial
225-1304 N
Força axial
1500-9400 N
Força axial
337-2113 N
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque nominal
Nm
Torque nominal
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PLHE PLHE
Tamanho
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
4400-8000 N
Força axial
989-1798 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFN PSFN
Tamanho
Torque nominal
28-950 Nm
Torque nominal
248-8408 lbf in
Força radial
2150-23000 N
Força radial
483-5171 N
Força axial
4300-16000 N
Força axial
967-3597 N
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLN PLN
Tamanho
Torque nominal
27-1800 Nm
Torque nominal
239-15931 lbf in
Força radial
3200-21000 N
Força radial
719-4721 N
Força axial
4400-21000 N
Força axial
989-4721 N
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque nominal
22-625 Nm
Torque nominal
195-5532 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
4200-9500 N
Força axial
944-2136 N
Folga de torção máxima
3-5 arcmin
Folga de torção máxima
3-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLQE PLQE
Tamanho
Torque nominal
5-260 Nm
Torque nominal
44-2301 lbf in
Força radial
250-2950 N
Força radial
56-663 N
Força axial
620-2500 N
Força axial
139-562 N
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque nominal
14-260 Nm
Torque nominal
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
4400-8000 N
Força axial
989-1798 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin