PLE
Taglia
Vai al Tec Data FinderAvvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.
Il modello PLE è il nostro prodigio in termini di rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un prodotto molto leggero e al contempo performante, ideale anche per cicli produttivi gravosi grazie al design con cuscinetto ad attrito ridotto e lubrificazione ottimizzata. Un prodotto di alto livello ad un prezzo equo e conveniente.
Caratteristiche
- Economy Line
- Riduttori coassiali
- A dentatura diritta
- Cuscinetti a sfere ad attrito ridotto
- Flangia di uscita circolare
- Grande varietà di rapporti di riduzione da i=3 a i=512
- Senso di rotazione nella stessa direzione
- Portasatelliti in esecuzione a disco
Ulteriori informazioni
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporto di riduzione | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | - - | 3 | ||||||
Rendimento a pieno carico | η | % % | 92 - 98 92 - 98 | |||||
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
Grado di protezione | IP54 IP54 | |||||||
Gioco standard | jt | arcmin arcmin | <15 - <22 <15 - <22 | <10 - <15 <10 - <15 | <7 - <11 <7 - <11 | <7 - <11 <7 - <11 | <6 - <9 <6 - <9 | |
Rigidità torsionale | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 0.7 - 1.0 6 - 8 | 2.1 - 2.5 19 - 22 | 7.2 - 9.8 64 - 87 | 15.5 - 20.5 137 - 181 | 57.5 - 72.0 509 - 637 | |
Peso del riduttore | mG | kg lbm | 0.3 - 0.5 0.7 - 1.2 | 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 | 2.1 - 3.2 4.7 - 7.0 | 5.8 - 9.5 12.7 - 21.0 | 17.3 - 23.5 38.2 - 51.7 | |
Rumorosità | Qg | dB(A) dB(A) | 58 58 | 58 58 | 60 60 | 65 65 | 70 70 |
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 160 - 200 36 - 45 | 340 - 400 76 - 90 | 650 - 750 146 - 169 | 1500 - 1750 337 - 393 | 4200 - 5000 944 - 1124 |
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 160 - 200 36 - 45 | 450 - 500 101 - 112 | 900 - 1000 202 - 225 | 2100 - 2500 472 - 562 | 6000 - 7000 1349 - 1574 |
Coppia di ribaltamento per 20.000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 6 49 | 14 126 | 31 273 | 101 890 | 474 4191 |
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento d'inerzia | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.014 - 0.027 0.124 - 0.239 | 0.065 - 0.128 0.575 - 1.133 | 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 | 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 | 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200 |
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale in uscita | T2N | Nm lbf.in | 5 - 15 44 - 133 | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 400 - 450 3540 - 3983 | 1 |
8 - 20 66 - 177 | 18 - 44 159 - 389 | 50 - 130 443 - 1151 | 120 - 260 1062 - 2301 | 450 - 800 3983 - 7081 | 2 | |||
8 - 20 66 - 177 | 18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | - - | 3 | |||
Coppia in uscita max. | T2max | Nm lbf.in | 8 - 24 71 - 212 | 24 - 64 212 - 566 | 61 - 184 540 - 1629 | 152 - 312 1345 - 2761 | 640 - 720 5664 - 6373 | 1 |
12 - 32 106 - 283 | 29 - 70 257 - 620 | 80 - 208 708 - 1841 | 192 - 416 1699 - 3682 | 720 - 1280 6373 - 11329 | 2 | |||
12 - 32 106 - 283 | 29 - 70 257 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 416 1699 - 3682 | - - | 3 | |||
Coppia di emergenza | T2Stop | Nm lbf.in | 23 - 36 199 - 319 | 66 - 88 584 - 779 | 178 - 240 1575 - 2124 | 340 - 520 3009 - 4602 | 800 - 900 7081 - 7966 | 1 |
27 - 40 239 - 354 | 80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 900 - 1600 7966 - 14161 | 2 | |||
27 - 40 239 - 354 | 80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | - - | 3 |
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita | n1N | min-1 rpm | 5000 5000 | 4500 4500 | 2500 - 4000 2500 - 4000 | 2500 - 3500 2500 - 3500 | 900 - 3000 900 - 3000 |
Velocità max in ingresso | n1Limit | min-1 rpm | 18000 18000 | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 | 6500 6500 |
Svariate versioni dell'albero di uscita
- Albero di uscita con chiavetta
- Albero di uscita liscio
Lubrificazione
- Lubrificazione standard
- Lubrificazione per uso alimentare
- Lubrificazione per basse temperature
Calettatori ottimizzati
- Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
- Calettatore per grandi diametri albero motore
Azionamento
- Adattamento motore
- Nessun adattamento motore - flangia universale
- Nessun adattamento motore - albero motore
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro albero in uscita | D3 | mm in | 10 0.394 | 14 0.551 | 20 0.787 | 25 0.984 | 40 1.575 | |
Diametro centraggio in uscita | D5 | mm in | 26 1.024 | 40 1.575 | 60 2.362 | 80 3.150 | 130 5.118 | |
Diametro carcassa | D6 | mm in | 40 1.575 | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | 160 6.299 | |
Lunghezza totale | L1 | mm in | 88.5 3.484 | 106.0 4.173 | 133.5 5.256 | 176.5 6.949 | 255.5 10.059 | 1 |
106.5 4.193 | 118.5 4.665 | 150.5 5.925 | 204.0 8.032 | 305.0 12.008 | 2 | |||
114.0 4.488 | 131.0 5.157 | 168.5 6.634 | 231.5 9.114 | - - | 3 | |||
Lunghezza albero in uscita | L3 | mm in | 26 1.024 | 35 1.378 | 40 1.575 | 55 2.165 | 87 3.425 |
Download
Configurare qui il vostro Riduttori PLE
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale PLE che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Non avete trovato quello che state cercando?
Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.
Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!
Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!
Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Per professionisti: NCP
Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter