Loading ...
Uygulamaya özgü planet redüktör

NGV

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

Sürücüsüz taşıma sistemleri, tahrik teknolojisi için özel gereksinimlere sahiptir. Bunlar arasında yüksek radyal yükler, yer tasarrufu sağlayan tasarım, 7/24 kullanım ve enerji verimliliği bulunmaktadır. NGV planet redüktörümüz özel tahrik yatağı konsepti ve araç şasisine doğrudan montaj imkanıyla tam da bu talepleri yerine getirir.

Özellikler

  • Uygulamaya özgü redüktörler
  • Koaksiyel redüktör
  • Düz dişli
  • Öngerilimli eğik bilyalı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
  • Ekstra uzun merkezleme çapı
  • Oldukça kısa redüktör
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

      NGV064 NGV090 NGV110
Maksimum dinamik yük kapasitesi    kg 350 675 1075
Maksimum hız v m/s 2
Pozisyon hassasiyeti   mm 0.3 0.4 0.4
Toplam ağırlık   kg 3.9 7.7 16.4
      NGV064 NGV090 NGV110
Maksimum dinamik yük kapasitesi    lbs 772 1488 2370
Maksimum hız v in/s 78.7
Pozisyon hassasiyeti   in 0.012 0.016 0.016
Toplam ağırlık   lbs 8.6 17.0 36.2
      NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek üreticisi Blickle firmasının açıklamaları
Ağırlık m kg ca. 2.3 ca. 3.7 ca. 7.6
Kütlesel atalet Jr kgcm2 74 203 644
Yuvarlanma direnci    N 65 95 165
Sürtünme katsayısı (statik sürtünme)   µ > 0.25
Zemin koruması
(tekerleğin yüzey basıncına karşılık gelir)
  N/mm2 8.0
Sıcaklık aralığı     -30°C ile +70°C arası, kısa süreli +90°C kadar.
Yük taşıma kapasitesi +40°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında azalır.
Lastik     Blickle Besthane®
Lastik rengi     Kahverengi
Lastik sertliği     92° Shore A
Jant     Gri dökme demir
Jant rengi     Gümüş gri
Korozyon koruması     Jant, boyalı
Lastik kaplama özellikleri (Kaplama üreticisine göre)     Sessiz çalışma, çok düşük yuvarlanma direnci, yüksek dinamik zorlanma,
zemine zarar vermez, aşırı sürtünmeye karşı dayanıklı,
yüksek kesme ve yırtılma dayanımı, izsiz, temasta renk değiştirmez.
      NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek üreticisi Blickle firmasının açıklamaları
Ağırlık m lbm ca. 5.1 ca. 8.2 ca. 16.8
Kütlesel atalet Jr lbf.in.s2 10-4 16.636 45.636 114.777
Yuvarlanma direnci    lbf 14.6 21.4 37.1
Sürtünme katsayısı (statik sürtünme)   µ > 0.25
Zemin koruması
(tekerleğin yüzey basıncına karşılık gelir)
  lbf/in2 113.786
Sıcaklık aralığı     -22°F ile +158°Farası, kısa süreli +194°F kadar.
Yük taşıma kapasitesi +104°F üzerindeki ortam sıcaklıklarında azalır.
Lastik     Blickle Besthane®
Lastik rengi     Kahverengi
Lastik sertliği     92° Shore A
Jant     Gri dökme demir
Jant rengi     Gümüş gri
Korozyon koruması     Jant, boyalı
Lastik kaplama özellikleri (Kaplama üreticisine göre)     Sessiz çalışma, çok düşük yuvarlanma direnci, yüksek dinamik zorlanma,
zemine zarar vermez, aşırı sürtünmeye karşı dayanıklı,
yüksek kesme ve yırtılma dayanımı, izsiz, temasta renk değiştirmez.
      NGV064  NGV090  NGV110
İletim oranı i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
Tam yükte verim ƞ % ≥ 95
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C -25 / 90
Koruma sınıfı     IP 65 (Çıkış tarafında)
Standart boşluk jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
Burulma dayanımı cg Nm/arcmin 7.3 - 11.5 19.5 - 38.5 52 - 95
Redüktör ağırlığı mG kg 1.6 - 1.7 4.0 8.5 - 8.7
Çalışma sessizliği Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
İletim oranı i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
Tam yükte verim ƞ % ≥ 95
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °F -13 / 194
Koruma sınıfı     IP 65 (Çıkış tarafında)
Standart boşluk jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
Burulma dayanımı cg lbf.in/arcmin 65 - 102 173 - 341 460 - 841
Redüktör ağırlığı mG lbm 3.6 - 3.7 8.8 18.8 - 19.2
Çalışma sessizliği Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
20.000h için radyal kuvvet / 30.000h için radyal kuvvet Fr20,000h / Fr30.000h N 2000 - 2300 3650 - 4100 4550 - 5150
20.000h için eksenel kuvvet / 30.000h için eksenel kuvvet Fa20.000h / Fa30,000h N 2500 - 2850 4800 - 5450 5600 - 6450
      NGV064  NGV090  NGV110
20.000h için radyal kuvvet / 30.000h için radyal kuvvet Fr20,000h / Fr30.000h lbf 450 - 517 821 - 922 1023 - 1158
20.000h için eksenel kuvvet / 30.000h için eksenel kuvvet Fa20.000h / Fa30,000h lbf 562 - 641 1079 - 1225 1259 - 1450
      NGV064  NGV090  NGV110
Kütlesel atalet momenti Jg kgcm2 0.066 - 0.132 0.367 - 0.667 1.416 - 2.432
      NGV064  NGV090  NGV110
Kütlesel atalet momenti Jg lbf.in.s2 10-4 0.939 - 1.877 5.220 - 9.487 20.140 - 34.591
      NGV064  NGV090  NGV110
Nominal çıkış torku T2N Nm 18 - 44 50 - 130 120 - 260
Maks. çıkış torku T2Max Nm 29 - 70 80 - 208 192 - 416
Acil durdurma torku T2Stop Nm 80 - 88 190 - 260 380 - 500
      NGV064  NGV090  NGV110
Nominal çıkış torku T2N lbf.in 159 - 389 443 - 1151 1062 - 1859
Maks. çıkış torku T2Max Nm 257 - 620 708 - 1841 1699 - 3399
Acil durdurma torku T2Stop lbf.in 708 - 779 1682 - 2301 3363 - 4425
      NGV064  NGV090  NGV110
T2N S1, ve ortalama ısıda dönme hızı  n1n min-1 4500 4000 3300 - 3500
Maks. mekanik dönme hızı N1Limit min-1 7500 7000 6500
      NGV064  NGV090  NGV110
T2N S1, ve ortalama ısıda dönme hızı  n1n rpm 4500 4000 3300 - 3500
Maks. mekanik dönme hızı N1Limit rpm 7500 7000 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • ISO 9409-1’a uygun flanş çıkış mili

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama
  • düşük sıcaklıklara uygun yağlama

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • Motor bağlantısı
  • Motor bağlantısız - Üniversal flanş
      NGV064 NGV090 NGV110
Tekerlek çapı D50 mm 160 200 250
Tekerlek çapı L50 98.5 130.5 158.0
Flanş ile tekerlek dış kenarı mesafesi L51 58.0 72.0 94.0
Flanş ile tekerlek iç kenarı mesafesi L52 8.0 12.0 14.0
      NGV064 NGV090 NGV110
Tekerlek çapı D50 in 6.299 7.874 9.843
Tekerlek çapı L50 3.878 5.138 6.22
Flanş ile tekerlek dış kenarı mesafesi L51 2.283 2.835 3.701
Flanş ile tekerlek iç kenarı mesafesi L52 0.315 0.472 0.551
      NGV064 NGV090 NGV110
Redüktör çıkış mili faturası D10 mm 20 31,5 40
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 31,5 50 63
Redüktör çıkış mili faturası D12 40 63 80
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 70 94 120
Redüktör çıkış flanş çapı D14 92 120 158
Redüktör çıkış montaj delik çapı D16 Ø 5,4 8x45° Ø 6,6 8x45° Ø 9 8x45°
Redüktör çıkış flanşı 4 delik ekseni D17 82 108 142
Min. toplam uzunluk L1 84,5 118 144
Redüktör çıkış flanşı kalınlığı L8 6 8 10
Redüktör çıkış mili fatura derinliği L10 4 6 6
Redüktör çıkış mili fatura derinliği L11 3 6 6,5
Redüktör çıkış flanşı fatura derinliği L12 10 15 21
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 44 59,5 80
Bağlanabilir maks. motor mil çapı D26 11 19 24
14 24 35
19 - -
Motor mili çapı j6/k6* D20 5 - 19 8 - 24 11-35
Bağlanabilir motor mili uzunluğu L20 * Bu ölçüler motor/redüktör flanşlarına göre değişir.
Giriş tarafı flanş geometrisi her motor tipi için
Tec Data Finder ile oluşturulabilir www.neugart.com
Motor faturası çapı D21
Adet x diş x diş derinliği G2 8 x M5x7 8 x M6x10 12 x M6x12
Adet x diş G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      NGV064 NGV090 NGV110
Redüktör çıkış mili faturası D10 in 0.787 1.240 1.575
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 1.240 1.969 2.480
Redüktör çıkış mili faturası D12 1.575 2.480 3.150
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 2.756 3.701 4.724
Redüktör çıkış flanş çapı D14 3.622 4.724 6.220
Redüktör çıkış montaj delik çapı D16 Ø 0.21 8x45° Ø 0.26 8x45° Ø 0.35 8x45°
Redüktör çıkış flanşı 4 delik ekseni D17 3.328 4.252 5.591
Min. toplam uzunluk L1 3.327 4.646 5.669
Redüktör çıkış flanşı kalınlığı L8 0.236 0.315 0.394
Redüktör çıkış mili fatura derinliği L10 0.157 0.315 0.394
Redüktör çıkış mili fatura derinliği L11 0.157 0.236 0.256
Redüktör çıkış flanşı fatura derinliği L12 0.394 0.591 0.827
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 1.732 2.343 3.150
Bağlanabilir maks. motor mil çapı D26 0.433 0.748 0.945
0.551 0.945 1.378
0.748 - -
Motor mili çapı j6/k6* D20 0.197 - 0.748 0.315 - 0.945 0.433 - 1.378
Bağlanabilir motor mili uzunluğu L20 * Bu ölçüler motor/redüktör flanşlarına göre değişir.
Giriş tarafı flanş geometrisi her motor tipi için
Tec Data Finder ile oluşturulabilir www.neugart.com
Motor faturası çapı D21
Adet x diş x diş derinliği G2 8 x M5x0.27 8 x M6x0.39 8 x M6x0.47
Adet x diş G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek dış çapı D50 mm 160 200 250
Tekerlek genişliği W2 50 60 80
Jant iç çapı W3 114 155 183
Merkezleme faturası dış çapı W4 20 31.5 40
Jant derinliği W5 36 47.5 66
Cıvata bağlantısı delik merkezi (PCD) çapı W6 31.5 50 63
Cıvata kafa çapı W7 8 x Ø 10 8 x Ø 11 12 x Ø 11
Cıvata delik çapı W8 8 x Ø 5.5 8 x Ø 6.6 12 x Ø 6.6
      NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek dış çapı D50 in 6.299 7.874 9.843
Tekerlek genişliği W2 1.969 2.362 3.150
Jant iç çapı W3 4.488 6.102 7.205
Merkezleme faturası dış çapı W4 0.787 1.240 1.575
Jant derinliği W5 1.417 1.870 2.598
Cıvata bağlantısı delik merkezi (PCD) çapı W6 1.240 1.969 2.480
Cıvata kafa çapı W7 8 x Ø 0.394 8 x Ø 0.433 12 x Ø 0.472
Cıvata delik çapı W8 8 x Ø 0.217 8 x Ø 0.260 12 x Ø 0.260

NGV tekerlek

Özellikle NGV redüktöründe kullanım için NGV tekerleği geliştirildi. Redüktör ve tekerlek kombinasyonu birbirine mükemmel şekilde uyarlanmış ve redüktörün tam taşıma kapasitesini ortaya çıkarmaktadır. Üç gövde ölçüsünde temin edilebilir: her redüktör gövde ölçüsü için uygun bir tekerlek mevcuttur. Poliüretan tekerlek kaplaması üniversal, güçlü ve uzun ömürlüdür.

NGV tekerlek

İndirmeler

NGV Ürün broşürü
İşletim Kılavuzu
Montaj talimatı: NGV

 

NGV Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun NGV planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

PFHE PFHE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
15-260 Nm
Nominal çıkış torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2300-5150 N
Radyal Kuvvet
517-1158 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
15-260 Nm
Nominal çıkış torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
4400-8000 N
Eksenel Kuvvet
989-1798 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Nominal çıkış torku
Nm
Nominal çıkış torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
14-260 Nm
Nominal çıkış torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
4400-8000 N
Eksenel Kuvvet
989-1798 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSFN PSFN
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
28-950 Nm
Nominal çıkış torku
248-8408 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-23000 N
Radyal Kuvvet
483-5171 N
Eksenel Kuvvet
4300-16000 N
Eksenel Kuvvet
967-3597 N
Boşluk oranı
1-5 arcmin
Boşluk oranı
1-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
22-625 Nm
Nominal çıkış torku
195-5532 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
4200-9500 N
Eksenel Kuvvet
944-2136 N
Boşluk oranı
3-5 arcmin
Boşluk oranı
3-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLFE WPLFE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
14-260 Nm
Nominal çıkış torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
550-2400 N
Radyal Kuvvet
124-540 N
Eksenel Kuvvet
1200-3300 N
Eksenel Kuvvet
270-742 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLFE PLFE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
5-260 Nm
Nominal çıkış torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
550-2400 N
Radyal Kuvvet
124-540 N
Eksenel Kuvvet
840-3300 N
Eksenel Kuvvet
189-742 N
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WGN WGN
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
22-320 Nm
Nominal çıkış torku
195-2832 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-10000 N
Radyal Kuvvet
607-2248 N
Eksenel Kuvvet
4300-14500 N
Eksenel Kuvvet
967-3260 N
Boşluk oranı
5 arcmin
Boşluk oranı
5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin