HLAE
Taglia
Vai al Tec Data FinderAvvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.
Il nostro riduttore HLAE deve la sua eccezionalità al fatto di essere il primo riduttore epicicloidale al mondo in Hygienic Design certificato – flessibile senza vite radiale, performante eppure facile e veloce da pulire. Appositamente realizzato per applicazioni in settori delicati come quello farmaceutico, cosmetico e alimentare.
Caratteristiche
- Riduttori coassiali
- Certificazione 3-A RPSCQC
- Materiali certificati FDA
- Lubrificante omologato NSF H1
- Senza viti radiali
- Grado di protezione IP 69K
- A dentatura diritta
- Cuscinetti a sfere ad attrito ridotto
- Anello di tenuta per albero radiale
- Flangia di uscita circolare
- Senso di rotazione nella stessa direzione
- Portasatelliti in esecuzione a disco
Ulteriori informazioni
HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapporto di riduzione | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
Rendimento a pieno carico | η | % % | 97 - 98 97 - 98 | |||
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
Grado di protezione | IP69K IP69K | |||||
Gioco standard | jt | arcmin arcmin | <10 - <12 <10 - <12 | <7 - <9 <7 - <9 | <7 - <9 <7 - <9 | |
Rigidità torsionale | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.2 - 2.9 19 - 26 | 6.6 - 8.7 58 - 77 | 13.5 - 19.0 119 - 168 | |
Peso del riduttore | mG | kg lbm | 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 | 3.7 - 4.5 8.2 - 9.8 | 7.3 - 9.0 16.1 - 19.8 | |
Rumorosità | Qg | dB(A) dB(A) | 58 58 | 60 60 | 65 65 |
HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 400 - 450 90 - 101 | 600 - 900 135 - 202 | 1250 - 1450 281 - 326 |
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 500 - 550 112 - 124 | 1000 - 1500 225 - 337 | 2000 - 2500 450 - 562 |
Coppia di ribaltamento per 20.000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 22 193 | 49 435 | 109 966 |
HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Momento d'inerzia | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.064 - 0.135 0.566 - 1.195 | 0.740 - 0.983 6.550 - 8.700 | 1.569 - 2.630 13.887 - 23.277 |
HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale in uscita | T2N | Nm lbf.in | 15 - 33 133 - 292 | 38 - 87 336 - 770 | 95 - 171 841 - 1513 | 1 |
15 - 33 133 - 292 | 38 - 87 336 - 770 | 95 - 171 841 - 1513 | 2 | |||
Coppia in uscita max. | T2max | Nm lbf.in | 24 - 53 212 - 469 | 61 - 140 540 - 1239 | 152 - 274 1345 - 2425 | 1 |
24 - 53 212 - 469 | 61 - 140 540 - 1239 | 152 - 274 1345 - 2425 | 2 | |||
Coppia di emergenza | T2Stop | Nm lbf.in | 30 - 66 266 - 584 | 76 - 174 673 - 1540 | 190 - 342 1682 - 3027 | 1 |
30 - 66 266 - 584 | 76 - 174 673 - 1540 | 190 - 342 1682 - 3027 | 2 |
HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita | n1N | min-1 rpm | 3350 - 4000 3350 - 4000 | 1900 - 3500 1900 - 3500 | 1500 - 3000 1500 - 3000 |
Velocità max in ingresso | n1Limit | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Svariate versioni dell'albero di uscita
- Albero di uscita con chiavetta
- Albero di uscita liscio
Lubrificazione
- Lubrificazione per uso alimentare
Azionamento
- Adattamento motore
Trattamento
- Guarnizioni in EPDM (disponibile in DE e EN)
- Guarnizioni in FFKM (disponibile in DE e EN)
Kit guarnizione
- Isolamento per l'applicazione
HLAE 070 | HLAE 090 | HLAE 110 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro albero in uscita | D3 | mm in | 14 0.551 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
Diametro centraggio in uscita | D5 | mm in | 40 1.575 | 58 2.283 | 65 2.559 | |
Diametro carcassa | D6 | mm in | 69 2.717 | 88 3.465 | 109 4.291 | |
Lunghezza totale | L1 | mm in | 123.5 4.862 | 146.0 5.748 | 191.0 7.520 | 1 |
135.5 5.335 | 166.0 6.535 | 219.0 8.622 | 2 | |||
Lunghezza albero in uscita | L3 | mm in | 41.7 1.642 | 50 1.969 | 66.5 2.618 |
HLAE Kit guarnizione
Il kit guarnizione del modello HLAE offre la massima protezione a livello di igiene ed è un sistema universale, idoneo per profili di vario spessore. In tal modo vi consente di ottenere la massima flessibilità nel collegare la macchina, rispettando i massimi requisiti igienici.
HLAE Kit guarnizioneDownload
Configurare qui il vostro Riduttori HLAE
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale HLAE che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
"Neugart è un'azienda professionale che unisce la flessibilità alla tecnica. Con risultati eccellenti: l'integrazione anche estetica del riduttore nel design della nostra macchina è perfetta. Mi ha colpito in particolare la tenacia con cui Neugart ha ottimizzato l'hygienic design del riduttore fino a trasformarlo in un prodotto standard che potesse essere immesso sul mercato."
Dipl.-Ing. Andreas Harder | Sviluppo e costruzione | Weber Maschinenbau GmbH
Non avete trovato quello che state cercando?
Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.
Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!
Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!
Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Per professionisti: NCP
Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter